Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D2000-C, Emballage industriel

021U2100

Puissance nominale R410A [kW]: 60.3, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions de puissance nominale [IMP]Vitesse de l'air = 492 pied/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Conditions de puissance nominale [SI]Vitesse de l'air = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleD2000-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]25.40 mm
Dimensions de sortie [mm]22.20 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)23 Qté
Entrée [in]1 po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide12
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur de bobine [mm]1058.3 mm
Hauteur de bobine [pouces]41.67 in
HomologationEACPEDUL
Homologué ULYes
Longueur de bobine [mm]2000.0 mm
Longueur de bobine [pouces]78.740 in
MaintenableNon
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII I/23
Matériau de la barre de montageAluminium
Matériau du corpsAluminium
Matériau du raccordCuivre
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microcanaux
Nombre de tubes [pcs]102
Caractéristique
Valeur
Numéro de pièceDF0321E
Pas ailette [mm]1.10 mm
Plage de température [°C] [Max.]121 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]250 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]653 psig
Pression de conception [bar]4.5 MPa
Pression de conception [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produit identique021U1305
Profondeur de bobine [mm]25.4 mm
Profondeur de bobine [pouces]1.00 in
Puissance nominale R410A [kW]60.30 kW
Puissance nominale R410A [TR]17.15 TR
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]7/8 po
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.]72 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.]-40 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.]162 °F
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.]-40 °F
Type de produitMCHE D2000-C
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Volume interne [cm3]6100.000 cm³
Volume interne [pouce cube]372.0 in³
Zone d'applicationRefroidisseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut35.227 Kilogram
Poids Net29.295 Kilogram
Volume0.138 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162599501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm