Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1700-C, Emballage multiple
021U1297
Puissance nominale R410A [kW]: 24.3, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de température [°C]: -40 - 121
021U1297
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Approbation du nom du fichier | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Catégorie | II |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | Vitesse de l'air = 492 pied/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Vitesse de l'air = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | D1700-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 15.88 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 12.70 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur de bobine [mm] | 639.1 mm |
| Hauteur de bobine [pouces] | 25.16 in |
| Homologation | EACPEDUL |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur de bobine [mm] | 1324.0 mm |
| Longueur de bobine [pouces] | 52.130 in |
| Maintenable | Non |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII M/8 |
| Matériau de la barre de montage | Aluminium |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microcanaux |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de tubes [pcs] | 65 |
| Numéro de pièce | DF0091E |
| Pas ailette [mm] | 1.10 mm |
| Plage de température [°F] [max.] | 250 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
| Pression de conception [bar] | 4.5 MPa |
| Pression de conception [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produit identique | 021U1529 |
| Profondeur de bobine [mm] | 25.4 mm |
| Profondeur de bobine [pouces] | 1.00 in |
| Puissance nominale R410A [kW] | 24.30 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 6.91 TR |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille Sortie [in] | 1/2po |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] | 72 °C |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] | -40 °C |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] | 162 °F |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type de produit | MCHE D1700-C |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Volume interne [cm3] | 1630.000 cm³ |
| Volume interne [pouce cube] | 99.5 in³ |
| Zone d'application | Conditionnement d’airRefroidisseurRéfrigération |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.969 Kilogram |
| Poids Net | 11.8 Kilogram |
| Volume | 48.965 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |