Danfoss logo
021U1303

Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1400-C, Emballage multiple

021U1303

Puissance nominale R410A [kW]: 14.8, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions de puissance nominale [IMP]Vitesse de l'air = 492 pied/minTemp. extérieure= 95 °FDelta t=21,6 °FSous-refroidissement = 9 °F
Conditions de puissance nominale [SI]Vitesse de l'air = 2,5 m/sTemp. extérieure = 35 °CDelta t = 12 °CSous-refroidissement = 5ºC
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleD1400-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]9.52 mm
Dimensions de sortie [mm]9.52 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide12
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur de bobine [mm]770.7 mm
Hauteur de bobine [pouces]30.34 in
HomologationEACPEDUL
Homologué ULYes
Longueur de bobine [mm]800.0 mm
Longueur de bobine [pouces]31.500 in
MaintenableNon
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E M/8
Matériau de la barre de montageAluminium
Matériau du corpsAluminium
Matériau du raccordCuivre
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microcanaux
Nombre de tubes [pcs]79
Caractéristique
Valeur
Numéro de pièceDF0151E
Pas ailette [mm]1.10 mm
Plage de température [°C] [Max.]121 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]250 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]653 psig
Pression de conception [bar]4.5 MPa
Pression de conception [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produit identique021U1535
Profondeur de bobine [mm]16.0 mm
Profondeur de bobine [pouces]0.63 in
Puissance nominale R410A [kW]14.80 kW
Puissance nominale R410A [TR]4.21 TR
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]3/8po
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.]72 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.]-40 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.]162 °F
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.]-40 °F
Type de produitMCHE D1400-C
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Volume interne [cm3]740.000 cm³
Volume interne [pouce cube]45.2 in³
Zone d'applicationConditionnement d’airRéfrigération

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10 Kilogram
Poids Net5.4 Kilogram
Volume36.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162540701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm