Danfoss logo
021U1300, 021U1532

Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1100-C, Emballage industriel

021U1532

Puissance nominale R410A [kW]: 3.1, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de température [°C]: -40 - 121

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions de puissance nominale [IMP]Vitesse de l'air = 591 pied/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Conditions de puissance nominale [SI]Vitesse de l'air = 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleD1100-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]7.94 mm
Dimensions de sortie [mm]7.94 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)48 Qté
Entrée [in]5/16 po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide12
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur de bobine [mm]347.7 mm
Hauteur de bobine [pouces]13.69 in
HomologationEACPEDUL
Homologué ULYes
Longueur de bobine [mm]387.0 mm
Longueur de bobine [pouces]15.240 in
MaintenableNon
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E I/48
Matériau de la barre de montageAluminium
Matériau du corpsAluminium
Matériau du raccordCuivre
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microcanaux
Nombre de tubes [pcs]34
Caractéristique
Valeur
Numéro de pièceDF0121E
Pas ailette [mm]1.10 mm
Plage de température [°F] [max.]250 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]653 psig
Pression de conception [bar]4.5 MPa
Pression de conception [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produit identique021U1300
Profondeur de bobine [mm]16.0 mm
Profondeur de bobine [pouces]0.63 in
Puissance nominale R410A [kW]3.10 kW
Puissance nominale R410A [TR]0.88 TR
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]5/16 po
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.]72 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.]-40 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.]162 °F
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de produitMCHE D1100-C
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Volume interne [cm3]220.000 cm³
Volume interne [pouce cube]13.4 in³
Zone d'applicationConditionnement d’airRéfrigération

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.138 Kilogram
Poids Net1.25 Kilogram
Volume0.016 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162526750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm