Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE C125, Emballage industriel
021U0645
Puissance nominale R410A [kW]: 20.3, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de température [°C]: -40 - 121
021U0645
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | Vitesse de l'air = 492 pied/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Vitesse de l'air = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | MCHE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 19.05 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 15.88 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrée [in] | 3/4po |
| Fluides | R410A |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur de bobine [mm] | 649.9 mm |
| Hauteur de bobine [pouces] | 25.59 in |
| Longueur de bobine [mm] | 1100.0 mm |
| Longueur de bobine [pouces] | 43.310 in |
| Maintenable | Non |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/12 |
| Matériau de la barre de montage | Aluminium |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microcanaux |
| Nombre de tubes [pcs] | 68 |
| Numéro de pièce | DF0051 |
| Pas ailette [mm] | 1.10 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [max.] | 250 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
| Pression de conception [bar] | 4.5 MPa |
| Pression de conception [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produit identique | 021U0745 |
| Profondeur de bobine [mm] | 25.4 mm |
| Profondeur de bobine [pouces] | 1.00 in |
| Puissance nominale R410A [kW] | 20.30 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 5.78 TR |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] | 72 °C |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] | -40 °C |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] | 162 °F |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type de produit | MCHE C125 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Volume interne [cm3] | 1540.000 cm³ |
| Volume interne [pouce cube] | 94.0 in³ |
| Zone d'application | Conditionnement d’air |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.75 Kilogram |
| Poids Net | 8.354 Kilogram |
| Volume | 77.55 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424290986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |