Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE C116, Emballage industriel
021U0642
Puissance nominale R410A [kW]: 6.3, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121
021U0642
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | Vitesse de l'air = 492 pied/minTemp. extérieure= 95 °FDelta t=21,6 °FSous-refroidissement = 9 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Vitesse de l'air = 2,5 m/sTemp. extérieure = 35 °CDelta t = 12 °CSous-refroidissement = 5ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | MCHE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 12.70 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 9.52 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Entrée [in] | 1/2po |
| Fluides | R410A |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur de bobine [mm] | 424.3 mm |
| Hauteur de bobine [pouces] | 16.70 in |
| Longueur de bobine [mm] | 614.0 mm |
| Longueur de bobine [pouces] | 24.170 in |
| Maintenable | Non |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24 |
| Matériau de la barre de montage | Aluminium |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microcanaux |
| Nombre de tubes [pcs] | 44 |
| Numéro de pièce | DF0021 |
| Pas ailette [mm] | 1.10 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°C] [Max.] | 121 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 250 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
| Pression de conception [bar] | 4.5 MPa |
| Pression de conception [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produit identique | 021U0742 |
| Profondeur de bobine [mm] | 16.0 mm |
| Profondeur de bobine [pouces] | 0.63 in |
| Puissance nominale R410A [kW] | 6.30 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 1.78 TR |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille Sortie [in] | 3/8po |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] | 72 °C |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] | -40 °C |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] | 162 °F |
| Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] | -40 °F |
| Type de produit | MCHE C116 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Volume interne [cm3] | 370.000 cm³ |
| Volume interne [pouce cube] | 22.6 in³ |
| Zone d'application | Conditionnement d’air |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.042 Kilogram |
| Poids Net | 1.989 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 4.177 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |