Danfoss logo
Échangeur de chaleur tube à tube, HE 1.5-product-details

Échangeur de chaleur tube à tube, HE 1.5

015D0116

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 35

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Entrée [in]3/4po
FluidesR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Fluides frigorigènes sans huileR513A
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationRoHS ChineEACRoHSUA
MaintenableNon
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Nº de dossier SCIP077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Nom du produitÉchangeur de chaleur tube à tube
Nom du produit dans le dossier SCIPHE 0.5 - 8.0
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]507 psig
Pression de test max. [bar]52.0 bar
Pression de test max. [psig]754.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in]1/2po
Type de produitHE 1.5
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut978 Gram
Poids Net925 Gram
Volume1.558 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm