Danfoss logo
HE-product-category

HE

L'échangeur de type HE est utilisé principalement pour le transfert de chaleur entre la ligne d'aspiration et la ligne liquide de l'installation frigorifique. Le but est de récupérer le froid qui serait, sansl'échangeur de chaleur, perdu dans l'air ambiant par les conduites d'aspiration non isolées. Dans l'échangeur de chaleur, cet effet est utilisé pour sous-refroidir le fluide frigorigène.

Features and benefits

  • Puissance frigorifique élevée dans l'évaporateur
  • Absence de vapeur dans le liquide en amont du détendeur
  • HE 0,5-1,5 : Peut être utilisé avec la gamme EX suivante : catégorie 3 (zone 2)
  • Optimisation de l'évaporateur car le détendeur thermostatique se règle sur une surchauffe minimale
  • Prévention de la condensation et du givre au niveau des conduites d'aspiration.