Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H48T-CL, Nb de plaques: 100
111B7908
Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre
111B7908
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Catégorie | III |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | H48T-CL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions des raccords Q1 | G1"-7/8" |
| Dimensions des raccords Q2 | G1"-7/8" |
| Dimensions des raccords Q3 | H1"1/8 |
| Dimensions des raccords Q4 | H1"1/8 |
| Dimensions des raccords Q5 | Null |
| Dimensions des raccords Q6 | Null |
| Dimensions du raccord H1 | Null |
| Dimensions du raccord H2 | Null |
| Dimensions du raccord H3 | Null |
| Dimensions du raccord H4 | Null |
| Dimensions du raccord H6 | Null |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Goujon |
| Fluides | R744 |
| Fonction | Condenseur |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Homologation | ASPEDUL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-100 |
| Matériau de brasage | Brasage cuivre |
| Model no. | 48 |
| Modèle de plaque | H |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nb de plaques | 100 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microplaques |
| Note de fonctionnement | Null |
| Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
| Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
| Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 140.0 bar |
| Pression de fonctionnement max. [psi] | 2030 psi |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille conn. H5 | Null |
| Type de produit | MPHE H48T-CL |
| Type de raccord H1 | Null |
| Type de raccord H2 | Null |
| Type de raccord H3 | Null |
| Type de raccord H4 | Null |
| Type de raccord H5 | Null |
| Type de raccord H6 | Null |
| Type de raccord Q1 | Raccordement fileté externe G |
| Type de raccord Q2 | Raccordement fileté externe G |
| Type de raccord Q3 | Solder connection |
| Type de raccord Q4 | Raccord à braser |
| Type de raccord Q5 | Null |
| Type de raccord Q6 | Null |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 27.415 Kilogram |
| Poids Net | 26 Kilogram |
| Volume | 29.328 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162953648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |