Danfoss logo
Pic. X

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C129L-CZD, Nb de plaques: 170

111B6281

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC129L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q31''1/8B
Dimensions des raccords Q4H1''1/8J
Dimensions des raccords Q51''1/8B
Dimensions des raccords Q6H1''1/8J
Dimensions du raccord H1K3''
Dimensions du raccord H2K3''
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Stud;Feet;Lift
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
HomologationASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-170(85/42+42)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Max. operating pressure (EF020449)49.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.129
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques170
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Caractéristique
Valeur
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Note de fonctionnementNull
Number of plates (EF021092)170
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C129L-CZD
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null
With insulation shell (EF014519)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut82.5 Kilogram
Poids Net60.4 Kilogram
Volume223.191 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424592332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm