Danfoss logo
Pic. P45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-CZ, Nb de plaques: 48

111B8479

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH62L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1H1"3/8H
Dimensions du raccord H2H1"3/8H
Dimensions du raccord H3H12.2
Dimensions du raccord H4H5/8A
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCEEACUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques48
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle62
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H62L-CZ
Type de raccord H1Raccord à braser
Type de raccord H2Raccord à braser
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.77 Kilogram
Poids Net8.62 Kilogram
Volume6.782 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm