Danfoss logo
Pic. AB

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H39L-EZU, Nb de plaques: 64

111H0442

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH39L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H1"1/8
Dimensions des raccords Q2H1"1/8
Dimensions des raccords Q3H1/2
Dimensions des raccords Q4H5/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCEEACUL
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-64
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueEZU
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques64
Nº de modèle39
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H39L-EZU
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.737 Kilogram
Poids Net6.01 Kilogram
Volume14.1 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255197287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm