Danfoss logo
Pic. O30

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55-H, Nb de plaques: 138

111B8862

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleD55-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1T42.2
Dimensions des raccords Q2T42.2
Dimensions des raccords Q3T42.2
Dimensions des raccords Q4T42.2
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionNull
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat exchanger D55-H-138
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueH
Nb de plaques138
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle55
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE D55-H
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20.55 Kilogram
Poids Net20.4 Kilogram
Volume24.528 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162905470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm