Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversal
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleD118
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q12"VIC
Dimensions des raccords Q22"VIC
Dimensions des raccords Q32"VIC
Dimensions des raccords Q42"VIC
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionUniversal
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Matériau de brasageCopper brazing
Modèle de plaqueM
Nb de plaques134
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle118
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE D118
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Victaulic connection
Type de raccord Q2Victaulic connection
Type de raccord Q3Victaulic connection
Type de raccord Q4Victaulic connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut41 Kilogram
Poids Net40.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm