Danfoss logo
Pic. P45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C62L-EZ, Nb de plaques: 110

111B2153

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC62L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G1"1/2
Dimensions des raccords Q2G1"1/2
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H35/8 in
Dimensions du raccord H41"3/8 in
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques110
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle62
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C62L-EZ
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.55 Kilogram
Poids Net19.4 Kilogram
Volume18.27 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm