Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChiller
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC62L-EZ-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q11"5/8
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H11"5/8
Dimensions du raccord H21"5/8
Dimensions du raccord H3H5/8A
Dimensions du raccord H4H1"3/8H
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionEvaporator
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationASCECRNEACUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Matériau de brasageCopper brazing
Modèle de plaqueZ-K
Nb de plaques90
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle62
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementWith distributor
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C62L-EZ-K
Type de raccord H1Solder connection
Type de raccord H2Solder connection
Type de raccord H3Solder connection
Type de raccord H4Solder connection
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Solder connection
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.7 Kilogram
Poids Net15.48 Kilogram
Volume13.767 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm