Danfoss logo
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-CX, Nb de plaques: 80-product-details

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-CX, Nb de plaques: 80

111H1144

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieII
Désignation du modèleH62L-CX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1H1"3/8
Dimensions du raccord H2H1"3/8
Dimensions du raccord H3H1/2
Dimensions du raccord H4H7/8
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCEEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-80
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.62
Modèle de plaqueX
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques80
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H62L-CX
Type de raccord H1Raccord à braser
Type de raccord H2Raccord à braser
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15 Kilogram
Poids Net14 Kilogram
Volume34.663 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255285076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm