Danfoss logo
Pic. P45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-CX, Nb de plaques: 28

021H9014

Pression d’utilisation max. [bar]: 48, Universel, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH62L-CX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q130.8 mm
Dimensions des raccords Q230.8 mm
Dimensions des raccords Q31/2 in
Dimensions des raccords Q43/8 in
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)21 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationEACKRAIAPEDRoHSUA
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-28(I/21)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Modèle de plaqueX
Nb de plaques28
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle62
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]48.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]696 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H62L-CX
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.119 Kilogram
Poids Net6.78 Kilogram
Volume12.114 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428599481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm