Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C55L-EU, Nb de plaques: 60

111H0403

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC55L-EU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H1"1/8
Dimensions des raccords Q2H1"1/8
Dimensions des raccords Q3H3/4
Dimensions des raccords Q4H3/4
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-60
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueEU
Nb de plaques60
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle55
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C55L-EU
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12 Kilogram
Poids Net11.02 Kilogram
Volume20.232 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255165095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm