Danfoss logo
Pic. O45-EU

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C55L-EU, Nb de plaques: 94

021H9405

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Depth (EF000049)140
Désignation du modèleC55L-EU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G1/2
Dimensions des raccords Q2G1"1/4
Dimensions des raccords Q35/8 in
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1G1"1/4
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)140
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-94
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.55
Modèle de plaqueEU
Nb de plaques94
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Note de fonctionnementAvec distributeur
Number of plates (EF021092)94
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C55L-EU
Type de raccord H1Raccordement fileté externe G
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null
Width (EF000008)140
With insulation shell (EF014519)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.81 Kilogram
Poids Net15.6 Kilogram
Volume22.26 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424251499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm