Danfoss logo
Pic. Z

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C39L-EZ, Nb de plaques: 40

111B8847

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC39L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1N1R
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1L1R
Dimensions du raccord H2N1/4D
Dimensions du raccord H3H1/4D
Dimensions du raccord H4H3/4A
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques40
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle39
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C39L-EZ
Type de raccord H1Raccordement fileté externe G
Type de raccord H2Raccordement fileté interne NPT
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.09 Kilogram
Poids Net4.94 Kilogram
Volume10.665 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm