Danfoss logo
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H22L-C, Nb de plaques: 32-product-details

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H22L-C, Nb de plaques: 32

111H1296

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
Désignation du modèleH22L-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H3/4T
Dimensions des raccords Q2H3/4T
Dimensions des raccords Q3H3/8T
Dimensions des raccords Q4H1/2R
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationEACKRAIAUA
Material DescriptionHeat Exchanger H22L-C-32
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.22
Modèle de plaqueM
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques32
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H22L-C
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.7 Kilogram
Poids Net2.2 Kilogram
Volume5.304 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255299097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm