Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C17L-EZ, Nb de plaques: 50

111H0411

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC17L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G3/4
Dimensions des raccords Q2G3/4
Dimensions des raccords Q3H3/8
Dimensions des raccords Q4H5/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueZ
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques50
Nº de modèle17
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C17L-EZ
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.3 Kilogram
Poids Net2.04 Kilogram
Volume6.93 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255193692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm