Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C17L-EZ, Nb de plaques: 100

111B8850

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC17L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1N3/4K
Dimensions des raccords Q2N3/4K
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1QB6.2
Dimensions du raccord H2QB6.2
Dimensions du raccord H3H1/2R
Dimensions du raccord H4H3/4H
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat exchanger C17L-EZ-100(I/120)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques100
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle17
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C17L-EZ
Type de raccord H1Adaptateur
Type de raccord H2Adaptateur
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne R
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne R
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.79 Kilogram
Poids Net3.64 Kilogram
Volume3.139 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162898642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm