Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChiller
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC12L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H3/4"
Dimensions des raccords Q2H3/4"
Dimensions des raccords Q3H3/8"
Dimensions des raccords Q4H3/4"
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionEvaporator
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationCRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Matériau de brasageCopper brazing
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques60
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle12
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C12L-EZ
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Solder connection
Type de raccord Q2Solder connection
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Solder connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.9 Kilogram
Poids Net1.66 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm