Danfoss logo
Pic. X

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C129L-EZD, Nb de plaques: 182

111B8311

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC129L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3H7/8E
Dimensions des raccords Q4H1"5/8H
Dimensions des raccords Q5H7/8E
Dimensions des raccords Q6H1"5/8H
Dimensions du raccord H1T76.1
Dimensions du raccord H2T76.1
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.PiedsGoujonLift
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-182(91/45+45)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.129
Modèle de plaqueZ
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques182
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C129L-EZD
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Raccord à braser
Type de raccord Q6Raccord à braser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut80.5 Kilogram
Poids Net65.4 Kilogram
Volume171.396 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162853733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm