Danfoss logo
Pic. W

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C129L-CZ, Nb de plaques: 248

111B8222

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC129L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1K2.5
Dimensions des raccords Q2K2.5
Dimensions des raccords Q3H7/8
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6H1"1/8
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3H7/8
Dimensions du raccord H4H1"1/8
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCEEACUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-248(124/61+61)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques248
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle129
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C129L-CZ
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement Victaulic
Type de raccord Q2Raccordement Victaulic
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Raccord à braser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut86.08 Kilogram
Poids Net76.08 Kilogram
Volume193.752 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255133377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm