Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChiller
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC129L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H2"5/8
Dimensions des raccords Q2H2"5/8
Dimensions des raccords Q3H7/8E
Dimensions des raccords Q4H1"1/8J
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3H7/8E
Dimensions du raccord H4H1"1/8J
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.FeetStud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenser
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationCEEACUA
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Matériau de brasageCopper brazing
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques228
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle129
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C129L-CZ
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Solder connection
Type de raccord H4Solder connection
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Solder connection
Type de raccord Q2Solder connection
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Solder connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70.9 Kilogram
Poids Net70.72 Kilogram
Volume171.396 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm