Danfoss logo
Pic. W

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C129L-EZ, Nb de plaques: 158

111B6900

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC129L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G2"1/2
Dimensions des raccords Q2G2"1/2
Dimensions des raccords Q3H7/8E
Dimensions des raccords Q4H2"1/8E
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1T76.1
Dimensions du raccord H2T76.1
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-158
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model No.129
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques158
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C129L-EZ
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut56.15 Kilogram
Poids Net56 Kilogram
Volume154.008 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424690090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm