Danfoss logo
Pic. R45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C118L-EZ, Nb de plaques: 108

111H0005

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC118L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1N1/2
Dimensions des raccords Q2N1/2
Dimensions des raccords Q3H1"1/8
Dimensions des raccords Q4H1"5/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1T76.1
Dimensions du raccord H2T76.1
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.118
Modèle de plaqueZ
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques108
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C118L-EZ
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut39.6 Kilogram
Poids Net39.3 Kilogram
Volume96.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm