Danfoss logo
Pic. R30

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C118-E, Nb de plaques: 74

111H0452

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC118-E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q31"1/8
Dimensions des raccords Q42"1/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1K2.5
Dimensions du raccord H2K2.5
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-74
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueEM
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques74
Nº de modèle118
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C118-E
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut27 Kilogram
Poids Net25.2 Kilogram
Volume64.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255197799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm