Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 156

111B9043

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH118L-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1K2.5
Dimensions des raccords Q2K2.5
Dimensions des raccords Q3H5/8A
Dimensions des raccords Q4H3/4H
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3H5/8A
Dimensions du raccord H4H3/4H
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenser
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationCEEACKRAIAUA
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-156(78/38+38)
Matériau de brasageCopper brazing
Modèle de plaqueH
Nb de plaques156
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle118
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]48.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]696 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H118L-C
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Solder connection
Type de raccord H4Solder connection
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Victaulic connection
Type de raccord Q2Victaulic connection
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Solder connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut49 Kilogram
Poids Net48.49 Kilogram
Volume113.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255035077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm