Danfoss logo
Pic. Q45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C117L-EZD, Nb de plaques: 50

111B2258

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC117L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1N1/2K)
Dimensions des raccords Q2N1/2K)
Dimensions des raccords Q3H5/8A)
Dimensions des raccords Q4H3/4H)
Dimensions des raccords Q5H5/8A)
Dimensions des raccords Q6H3/4H
Dimensions du raccord H1L2R
Dimensions du raccord H2L2R
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques50
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle117
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C117L-EZD
Type de raccord H1Raccordement fileté externe G
Type de raccord H2Raccordement fileté externe G
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1N1/2K)
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22.213 Kilogram
Poids Net19.7 Kilogram
Volume34.98 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm