Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-260B, Nb de plaques: 246
111H1126
Pression d’utilisation max. [bar]: 20, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
111H1126
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Universel |
| Catégorie | IV |
| Désignation du modèle | B3-260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions des raccords Q1 | K4 |
| Dimensions des raccords Q2 | K4 |
| Dimensions des raccords Q3 | K4 |
| Dimensions des raccords Q4 | K4 |
| Dimensions des raccords Q5 | Null |
| Dimensions des raccords Q6 | Null |
| Dimensions du raccord H1 | Null |
| Dimensions du raccord H2 | Null |
| Dimensions du raccord H3 | Null |
| Dimensions du raccord H4 | Null |
| Dimensions du raccord H6 | Null |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | PiedsGoujonLift |
| Fluides | R718 |
| Fonction | Multifunctional |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Homologation | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-246-2.0-H |
| Matériau de brasage | Brasage cuivre |
| Model no. | 260B |
| Modèle de plaque | H |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nb de plaques | 246 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Note de fonctionnement | Null |
| Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
| Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
| Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 20.0 bar |
| Pression de fonctionnement max. [psi] | 290 psi |
| Product line | 31 |
| Taille conn. H5 | Null |
| Type de produit | BPHE B3-260B |
| Type de raccord H1 | Null |
| Type de raccord H2 | Null |
| Type de raccord H3 | Null |
| Type de raccord H4 | Null |
| Type de raccord H5 | Null |
| Type de raccord H6 | Null |
| Type de raccord Q1 | Raccordement Victaulic |
| Type de raccord Q2 | Raccordement Victaulic |
| Type de raccord Q3 | Victaulic connection |
| Type de raccord Q4 | Raccordement Victaulic |
| Type de raccord Q5 | Null |
| Type de raccord Q6 | Null |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 284 Kilogram |
| Poids Net | 259 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 375.584 Liter |
| EAN/UPC | 5715255284031 |