Danfoss logo
Pic. B

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-014, Nb de plaques: 60

111H0767

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieArt. 4, par. 3
Désignation du modèleB3-014
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1L3/4
Dimensions des raccords Q2L3/4
Dimensions des raccords Q3H1/2
Dimensions des raccords Q4H7/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-60-3.0-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueH
Nb de plaques60
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle014
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-014
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.7 Kilogram
Poids Net3.37 Kilogram
Volume6.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255254904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm