Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 60
111B8637
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8637
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Universal |
| Catégorie | II |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | B3-052 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions des raccords Q1 | Null |
| Dimensions des raccords Q2 | H1"3/8H |
| Dimensions des raccords Q3 | Null |
| Dimensions des raccords Q4 | H7/8E |
| Dimensions des raccords Q5 | Null |
| Dimensions des raccords Q6 | Null |
| Dimensions du raccord H1 | H32B |
| Dimensions du raccord H2 | N1/2K |
| Dimensions du raccord H3 | N1R |
| Dimensions du raccord H4 | N1/2K |
| Dimensions du raccord H6 | Null |
| Emballage (format) | Single pack |
| Emballage (nombre par format) | 1 pc |
| Equip. | Stud |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Fonction | Multifunctional |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Homologation | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-60-3.0-M |
| Matériau de brasage | Copper brazing |
| Modèle de plaque | M |
| Nb de plaques | 60 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de modèle | 052 |
| Nom du produit | Brazed plate heat exchanger |
| Note de fonctionnement | Null |
| Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
| Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
| Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 30.0 bar |
| Pression de fonctionnement max. [psi] | 435 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille conn. H5 | Null |
| Type de produit | BPHE B3-052 |
| Type de raccord H1 | Solder connection |
| Type de raccord H2 | G Internal thread connection |
| Type de raccord H3 | G Internal thread connection |
| Type de raccord H4 | G Internal thread connection |
| Type de raccord H5 | Null |
| Type de raccord H6 | Null |
| Type de raccord Q1 | Null |
| Type de raccord Q2 | Solder connection |
| Type de raccord Q3 | Null |
| Type de raccord Q4 | Solder connection |
| Type de raccord Q5 | Null |
| Type de raccord Q6 | Null |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 158 Kilogram |
| Poids Net | 15.6 Kilogram |
| Volume | 19.437 Cubic decimeter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255014256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |