Danfoss logo
Pic. B

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-014, Nb de plaques: 30

111B8535

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-014
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1L3/4D
Dimensions des raccords Q2L3/4D
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3H1/2D
Dimensions du raccord H4H1/2D
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-30-4.5-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueH
Nb de plaques30
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle014
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-014
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.45 Kilogram
Poids Net2.28 Kilogram
Volume6.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162984840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm