Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversal
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-095
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1L1"1/2R
Dimensions des raccords Q2L1"1/2R
Dimensions des raccords Q3H1"5/8K
Dimensions des raccords Q4H1"5/8K
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Matériau de brasageCopper brazing
Modèle de plaqueL
Nb de plaques20
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle095
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-095
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1G External thread connection
Type de raccord Q2G External thread connection
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Solder connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14 Kilogram
Poids Net13.84 Kilogram
Volume47.975 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm