Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-014, Nb de plaques: 18
021B8915
Pression d’utilisation max. [bar]: 10, Universel
021B8915
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Universel |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | B3-014 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions des raccords Q1 | HB5/8 |
| Dimensions des raccords Q2 | HB5/8 |
| Dimensions des raccords Q3 | 3/8 in |
| Dimensions des raccords Q4 | 1/2 in |
| Dimensions des raccords Q5 | Null |
| Dimensions des raccords Q6 | Null |
| Dimensions du raccord H1 | Null |
| Dimensions du raccord H2 | Null |
| Dimensions du raccord H3 | Null |
| Dimensions du raccord H4 | Null |
| Dimensions du raccord H6 | Null |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Equip. | Goujon |
| Fluides | R718 |
| Fonction | Multifunctional |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Homologation | EACUL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | fr |
| Matériau de brasage | Nickel |
| Matériau de la plaque | AISI 316L |
| Model no. | 014 |
| Modèle de plaque | H |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nb de plaques | 18 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Note de fonctionnement | Null |
| Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
| Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
| Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression de fonctionnement max. [psi] | 145 psi |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille conn. H5 | Null |
| Type de produit | BPHE B3-014 |
| Type de raccord H1 | Null |
| Type de raccord H2 | Null |
| Type de raccord H3 | Null |
| Type de raccord H4 | Null |
| Type de raccord H5 | Null |
| Type de raccord H6 | Null |
| Type de raccord Q1 | Raccord à barbelures |
| Type de raccord Q2 | Raccord à barbelures |
| Type de raccord Q3 | Solder connection |
| Type de raccord Q4 | Raccord à braser |
| Type de raccord Q5 | Null |
| Type de raccord Q6 | Null |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.6 Kilogram |
| Poids Net | 1.45 Kilogram |
| Volume | 1.896 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428637572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |