Danfoss logo
Pic. K

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-210, Nb de plaques: 134

021B8246

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G1/2
Dimensions des raccords Q2G1/2
Dimensions des raccords Q31 3/8 in
Dimensions des raccords Q42 5/8 in
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Stud;Feet;Lift
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ附带铭牌
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.210
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueH
Nb de plaques134
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-210
Type de raccord H1Raccord à braser
Type de raccord H2Raccord à braser
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Raccord à braser
Type de raccord Q6Raccord à braser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut149.4 Kilogram
Poids Net127.87 Kilogram
Volume216.48 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424277901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm