Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 240

021B8209

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversal
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H3"1/8D
Dimensions des raccords Q2H3"1/8D
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4H3"1/8G
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-H
Matériau de brasageCopper brazing
Model no.210
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques240
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5H1"5/8D
Type de produitBPHE B3-210
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Solder connection
Type de raccord H5Solder connection
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Solder connection
Type de raccord Q2Solder connection
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut206 Kilogram
Poids Net205 Kilogram
Volume285.606 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255011453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm