Danfoss logo
Pic. J

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-136, Nb de plaques: 70

021B7973

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-136
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1R3
Dimensions des raccords Q2R3
Dimensions des raccords Q3R3
Dimensions des raccords Q4R3
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASEACKRAIAPEDRoHSUA
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-70-3.0-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.136
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques70
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-136
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe R
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe R
Type de raccord Q3R External thread connection
Type de raccord Q4Raccordement fileté externe R
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut33.25 Kilogram
Poids Net33.1 Kilogram
Volume113.535 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424278281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm