Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Régulation avec thermostat électronique, EETc 12

080N0010

Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 150

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Contact aux. NO [pc]0 Qté
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la borne à cosses [mm]Onglet de 6,3 x 0,8mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)150 Qté
FonctionRefrigeration Controller
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs de température
HomologationCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Homologué ULYes
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionEET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Nº de dossier SCIP7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Nom du produitRégulation avec thermostat électronique
Nom du produit dans le dossier SCIPEETc and EETa
Nombre de terminaux [pcs]4 Qté
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Réglage de températureKnob
RevêtementREVÊTEMENT DU PCB
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tige de réglageAVEC POSITION ARRÊT
Type de capteur de condenseur080N0307 - 0308
Type de capteur de dégivrage080N0304 - 0306
Type de produitEETc 12
Type de sonde de température080N0300 - 0303
Valeur nominale du relais principal16(16) A

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.083 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume0.341 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428549776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm