Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Commandes frigorifiques électroniques, ERC 113D

080G3423

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 54

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)54 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]1 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs de température
HomologationCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Homologué ULYes
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionERC 113D
Nº de dossier SCIP7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Nom du produitCommandes frigorifiques électroniques
Nom du produit dans le dossier SCIPERC113x
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Sorties numériques (DO) [pc]4 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de contrôleurRéfrigération commerciale
Type de produitERC 113D
Zone d'applicationArmoire à porte vitrée

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.142 Kilogram
Poids Net0.14 Kilogram
Volume0.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162508558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm