Commandes frigorifiques électroniques, ERC 111A
080G3227
Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 54
080G3227
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(c)-I7(a) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 54 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 2 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 1 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Homologation | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ERC 111A BLUE LED, GDM, Pepsico |
| Nº de dossier SCIP | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| Nom du produit | Commandes frigorifiques électroniques |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ERC111A |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 1 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 100 V |
| Type de contrôleur | Réfrigération commerciale |
| Type de produit | ERC 111A |
| Zone d'application | Armoire à porte vitrée |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.092 Kilogram |
| Poids Net | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.416 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428876346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |