Danfoss logo
MMIGRS2 - Close control

Panneau de commande, MMIGRS2

080G0298

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]1.5 W
Désignation du modèleMMIGRS2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)27 Qté
FonctionRégulateur programmable
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCECMIMGOST RUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Kit de raccord inclusOui
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel IP27
Méthode de montageMontage sur panneau
Nº de dossier SCIP2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
Nom du produitPanneau de commande
Nom du produit dans le dossier SCIPMMIGRS2
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesClose control
SirèneOui
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Supply voltage [V] DC12.00 V
Temps d'horloge réelNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type d’affichageLCD
Type de communicationCANBUS
Type de produitMMIGRS2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.241 Kilogram
Poids Net0.182 Kilogram
Volume1.442 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428848985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm