Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RS485; ETHER; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W]3.7 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionRégulateur programmable
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCE
Indice de protectionIP54
Kit de raccord inclusNo
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS
Méthode de montageMontage sur panneau
Nom du produitTouch screen
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHNo
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type d’affichageLCD
Type de communicationETHERMODBUSRS485
Type de produitMMITXS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut526 Gram
Poids Net500 Gram
Volume1.076 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm