Régulateur programm., 15relais, MCX152V
080G0313
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080G0313
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique [W] | 27.0 W |
| Désignation du modèle | MCX152V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 14 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 18 Qté |
| Fonction | Régulateur programmable |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CEGOST R |
| Indice de protection | IP40 |
| Kit de raccord | 080G0308 |
| Kit de raccord inclus | Oui |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MCX061V REGULATEUR 24V LCD RS485 ETH |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nº de dossier SCIP | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| Nom du produit | Régulateur programm., 15relais |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qté batteries | 1 |
| Renseignements complémentaires | Backup battery input |
| Sirène | non |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 6 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 15 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Temps d'horloge réel | Oui |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type d’affichage | Without Display |
| Type de communication | CANBUSMODBUSRS485 |
| Type de produit | MCX152V |
| Type ou nom de la pile | Lithium coin cell (CR1620) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 956 Gram |
| Poids Net | 760 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 4.949 Liter |
| EAN/UPC | 5702428493024 |