Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Régulateur programm., 8relais, MCX08M2

193U8012

Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
Accessoires produitAccessoires génériques
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesHCFC/HFC
FonctionProgrammable controllers
Groupe de produitsRégulateurs programmables
Indice de protectionIP40
MaintenablePièces de rechange génériques
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionKIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER
Nº de dossier SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nom du produitRégulateur programm., 8relais
Nom du produit dans le dossier SCIPMCX08M2
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type d’affichageLCD
Type de communicationCANBUSMODBUSRS485
Type de produitMCX08M2
Type ou nom de la pileLithium coin cell (CR1620)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.652 Kilogram
Poids Net0.64 Kilogram
Volume2.559 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162786031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm