Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Régulateur programm., 8relais, MCX08M2

080G0337

Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]10.0 W
Désignation du modèleMCX08M2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]8 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]8 Qté
FonctionCapacity control
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0180
Kit de raccord inclusOui
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Méthode de montageRail DIN
Nº de dossier SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nom du produitRégulateur programm., 8relais
Nom du produit dans le dossier SCIPMCX08M2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
SirèneOui
Sorties analogiques (AO) [pc]4 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]8 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type d’affichageWithout Display
Type de communicationMODBUS
Type de produitMCX08M2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut632 Gram
Poids Net405 Gram
Volume2.867 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm